ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

折り畳みチェア(塗装フレーム)SFC-2T(BR)

通常単価(税別)
4,640
税込単価
5,104
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・重量:約5kg・パイプ径:22.2mm・材質:背/座=合成皮革(PUレザー),脚部=スチ...

詳細を確認

型番:

SFC-2T(BR)
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFC-2T(BR)の仕様・寸法情報

種類
肘なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SFC-2T(BR)
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,640
( 5,104 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・重量:約5kg
・パイプ径:22.2mm
・材質:背/座=合成皮革(PUレザー),脚部=スチール丸パイプ(粉体塗装)
・本体色:背/座:ブラウン 脚:シルバー
・入数:1脚
・JAN:4933178054314

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折り畳みチェア(塗装フレーム)SFC-2T(BR)の型番SFC-2T(BR)のページです。 型番SFC-2T(BR)に関する仕様情報を記載しております。
折り畳みチェア(塗装フレーム)SFC-2T(BR)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折り畳みチェア(塗装フレーム)SFC-2T(BR)
TD-2型 作業用チェア
T6型 作業用チェア
オフィスチェア T字肘付
ミーティングチェア 塗装脚 布張り
TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブラック
メーカー株式会社弘益ノーリツノーリツ藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格4,64012,2669,606 -26,892 -11,01117,394
通常出荷日7日目1日目3日目〜2日目9日目4日目
種類肘なし丸型・円型丸型・円型肘あり肘なし肘なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト