ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

折りたたみチェア S-230F ブルー

通常単価(税別)
7,280
税込単価
8,008
通常出荷日:7日目

【特長】・ズレ防止構造。・前脚と後脚パイプが交互に積み重なり横ズレを防止。【商品仕様】・重量:3.8k...

詳細を確認

型番:

6-130-0234
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-130-0234の仕様・寸法情報

種類
肘なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6-130-0234
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,280
( 8,008 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ズレ防止構造。
・前脚と後脚パイプが交互に積み重なり横ズレを防止。
【商品仕様】
・重量:3.8kg
・パイプ径:19.1mm
・材質:背/座=ウレタンフォームクッション,脚部=スチール丸パイプ/クロムメッキ
・本体色:ブルー
・入数:1脚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみチェア S-230F ブルーの型番6-130-0234のページです。 型番6-130-0234に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみチェア S-230F ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみチェア S-230F ブルー
折りたたみチェア台車
CHチェアー ブルー
TOKIO オフィースチェア 肘付 ブルー
アイリスチトセ ネスティングチェア ライタス ブルー LTS-4N-F-BU
折りたたみシャワーチェア M型背なし ピンク
メーカー内田洋行ノーリツアズワン藤沢工業アイリスチトセRichell
通常価格7,28039,614 -23,37020,36530,34318,746
通常出荷日7日目4日目〜1日目4日目8日目4日目
種類肘なしその他肘あり肘あり肘なし肘なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト