17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アコーデオンスクリーン1800 アイボリー スクリーンADS-NO18C-9アイボリー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アコーデオンスクリーン1800 アイボリー

販売終了

型番

スクリーンADS-NO18C-9アイボリー

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・必要な時だけ間仕切りとして使えるアコーデオン式スクリーン。
・使わないときは縮めておけるので、収納場所をとりません。
【商品仕様】
・外寸:幅310〜1500×奥340×高1800mm
・重量:14.1kg
・材質:ビニールレザー
・キャスター付
・本体色:アイボリー
・組立コメント:(組立時間:15分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。 プラスドライバーが必要です。
・入数:1枚
・JAN:4977114807763

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト