17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

Z-WW24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z-WW24の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z-WW24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,129
( 24,342 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な組み合わせで、目的に合わせた空間づくり。
【商品仕様】
・幅×高(mm):1200×1600
・厚:32mm
・重量:17.5kg
・材質:パネル=MDF,表面=メラミン板貼り,フレーム=アルミ押出型材
・本体色:ホワイト
・組立コメント:(組立時間:15分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。
・入数:1枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPAZIALE astro Z-ww24の型番Z-WW24のページです。 型番Z-WW24に関する仕様情報を記載しております。
SPAZIALE astro Z-ww24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPAZIALE astro Z-ww24
SPAZIALE astro Z-bl24
SPAZIALE astro Z-lg24
SPAZIALE astro Z-wr24
SPAZIALE astro Z-ww23
SPAZIALE astro Z-ww32
メーカーカグクロ株式会社カグクロ株式会社カグクロ株式会社カグクロ株式会社カグクロ株式会社カグクロ株式会社
通常価格22,12921,27121,27122,12919,83624,365
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト