ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・厚さ32mmのお得なパーティション。
【商品仕様】
・幅×高(mm):900×1800
・厚:32mm
・重量:19.5kg
・材質:表面材=木目メラミン板,下地=MDF,フレーム=アルミ押出型材(メタリックシルバー仕上)
・本体色:木目ローズ
・組立コメント:(組立時間:15分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。
・入数:1枚


ナイキ
壁レール

カグクロ株式会社
SPAZIALE astro Z-wr23
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネットパーテーション 間口:600mm/900mm
4通常価格(税別):20,655円~

スワロン
スワロン ハイパーアコーディオン 120Wハンガー
0通常価格(税別):531円

ナカバヤシ
ナカバヤシ 簡易パーティション 800x1600
0通常価格(税別):11,106円

TOSO(トーソー)
ロールスクリーン Sロ-ル遮光
0通常価格(税別):4,424円~

ダイケン
スチール製ドアハンガー用オプション
0通常価格(税別):220円~

日中製作所
レクト30 レール
3.5通常価格(税別):3,720円~

日中製作所
レクト30型用 ワンタッチシングルブラケット
0通常価格(税別):247円

ダイケン
スチール製ドアハンガー ハンガーレール
0通常価格(税別):2,876円~

エスコ
フック付ランナー(30mmレール/後付用)
0通常価格(税別):495円