17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

半透明 三つ折衝立Z-op02 Z-OP02

半透明 三つ折衝立Z-op02

    型番:

    Z-OP02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    Z-OP02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    Z-OP02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    67,421
    ( 74,163 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・周囲の光を通す半透明の折りたたみ式パーティション。
    ・イベント、展示会にも最適。
    【商品仕様】
    ・外寸:幅2700(900+900+900)×奥400×高1800mm
    ・重量:19.7kg
    ・材質:パネル=PC,フレーム=アルミ,脚部=スチール
    ・キャスター付
    ・本体色:半透明
    ・組立コメント:(組立時間:5分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。
    ・入数:1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    半透明 三つ折衝立Z-op02の型番Z-OP02のページです。 型番Z-OP02に関する仕様情報を記載しております。
    半透明 三つ折衝立Z-op02のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    半透明 三つ折衝立Z-op02
    ローパーテーション(半透明) 全面半透明タイプ
    ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1800mmタイプ
    ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1200mmタイプ
    ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1500mmタイプ
    アルミ衝立
    メーカーカグクロ株式会社トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山生興
    通常価格67,42143,145 -41,006 -33,264 -40,068 -48,436
    通常出荷日10日目8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト