ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・布製の超軽量連結式パーティション。
・布部分はクリーニング可能。
【商品仕様】
・幅×高(mm):700×1200
・厚:27mm
・重量:2.8kg
・材質:本体フレーム=スチール,布部=ポリエステル100%
・本体色:ライトグレー
・組立コメント:(組立時間:10分) ※大人2人で組立作業にかかる時間の目安です。
・入数:1枚
・JAN:4958075196004
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネットパーテーション 間口:600mm/900mm
4通常価格(税別):20,655円~

スワロン
スワロン ハイパーアコーディオン 120Wハンガー
0通常価格(税別):531円

ナカバヤシ
ナカバヤシ 簡易パーティション 800x1600
0通常価格(税別):11,106円

TOSO(トーソー)
ロールスクリーン Sロ-ル遮光
0通常価格(税別):4,424円~

ダイケン
スチール製ドアハンガー用オプション
0通常価格(税別):220円~

日中製作所
レクト30 レール
3.5通常価格(税別):3,720円~

日中製作所
レクト30型用 ワンタッチシングルブラケット
0通常価格(税別):247円

ダイケン
スチール製ドアハンガー ハンガーレール
0通常価格(税別):2,876円~

エスコ
フック付ランナー(30mmレール/後付用)
0通常価格(税別):495円