17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ZIPLINKシステムパーティション YSNP70M-LG

通常単価(税別)
16,800
税込単価
18,480
通常出荷日:6日目

【特長】・布製の超軽量連結式パーティション。・布部分はクリーニング可能。【商品仕様】・幅×高(mm):...

詳細を確認

    型番:

    YSNP70M-LG
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    YSNP70M-LGの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YSNP70M-LG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,800
    ( 18,480 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・布製の超軽量連結式パーティション。
    ・布部分はクリーニング可能。
    【商品仕様】
    ・幅×高(mm):700×1615
    ・厚:27mm
    ・重量:3.3kg
    ・材質:本体フレーム=スチール,布部=ポリエステル100%
    ・本体色:ライトグレー
    ・組立コメント:(組立時間:10分) ※大人2人で組立作業にかかる時間の目安です。
    ・入数:1枚
    ・JAN:4958075197049

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ZIPLINKシステムパーティション YSNP70M-LGの型番YSNP70M-LGのページです。 型番YSNP70M-LGに関する仕様情報を記載しております。
    ZIPLINKシステムパーティション YSNP70M-LGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ZIPLINKシステムパーティション YSNP70M-LG
    ZIPLINKシステムパーティション YSNP70S-LG
    ZIPLINKシステムパーティション YSNP70L-LG
    ZIPLINKシステムパーティション YSNP70M-BL
    ZIPLINKシステムパーティション YSNP70M-BE
    ZIPLINKシステムパーティション YSNP100M-LG
    メーカー林製作所林製作所林製作所林製作所林製作所林製作所
    通常価格16,80015,14818,93417,32116,80016,960
    通常出荷日6日目19日目6日目7日目19日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト