17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

YSNP70L-LG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YSNP70L-LGの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
YSNP70L-LG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,934
( 20,827 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・布製の超軽量連結式パーティション。
・布部分はクリーニング可能。
【商品仕様】
・幅×高(mm):700×1850
・厚:27mm
・重量:3.7kg
・材質:本体フレーム=スチール,布部=ポリエステル100%
・本体色:ライトグレー
・組立コメント:(組立時間:10分) ※大人2人で組立作業にかかる時間の目安です。
・入数:1枚
・JAN:4958075195793

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZIPLINKシステムパーティション YSNP70L-LGの型番YSNP70L-LGのページです。 型番YSNP70L-LGに関する仕様情報を記載しております。
ZIPLINKシステムパーティション YSNP70L-LGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZIPLINKシステムパーティション YSNP70L-LG
ZIPLINKシステムパーティション YSNP70M-LG
ZIPLINKシステムパーティション YSNP70L-BL
ZIPLINKシステムパーティション YSNP70L-BE
ZIPLINKシステムパーティション YSNP70S-LG
ZIPLINKシステムパーティション YSNP70M-BL
メーカー林製作所林製作所林製作所林製作所林製作所林製作所
通常価格18,93416,80019,51818,93415,14817,321
通常出荷日6日目6日目19日目19日目19日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト