ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・マグネットで連結するパーティション。
・工具いらずのカンタン施工。
【商品仕様】
・幅×高(mm):幅600×高1800
・重量:8kg
・材質:幕部=MDF(PVC貼り),フレーム=スチールパイプ(粉体塗装)
・本体色:パネル:クリアーフロスト フレーム:シルバー
・組立コメント:(組立時間:15分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。
・入数:1枚
・JAN:4933178054529


コマニー
スチールローパーテーション

カグクロ株式会社
SPAZIALE astro Z-bl11
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネットパーテーション 間口:600mm/900mm
4通常価格(税別):20,655円~

スワロン
スワロン ハイパーアコーディオン 120Wハンガー
0通常価格(税別):531円

ナカバヤシ
ナカバヤシ 簡易パーティション 800x1600
0通常価格(税別):11,106円

TOSO(トーソー)
ロールスクリーン Sロ-ル遮光
0通常価格(税別):4,424円~

ダイケン
スチール製ドアハンガー用オプション
0通常価格(税別):220円~

日中製作所
レクト30 レール
3.5通常価格(税別):3,720円~

日中製作所
レクト30型用 ワンタッチシングルブラケット
0通常価格(税別):247円

ダイケン
スチール製ドアハンガー ハンガーレール
0通常価格(税別):2,876円~

エスコ
フック付ランナー(30mmレール/後付用)
0通常価格(税別):495円