ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・豊富な色とパーツの組み合わせで幅広く対応。
【商品仕様】
・規格:キャスター脚
・長:420mm
・重量:0.57kg
・材質:アルミダイカスト
・本体色:グレー
・入数:1個


トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネットパーテーション(ブロンズ・クリア)
4通常価格(税別):20,655円~

スワロン
スワロン ハイパーアコーディオン 120Wハンガー
0通常価格(税別):531円

TOSO(トーソー)
ロールスクリーン Sロ-ル遮光
0通常価格(税別):4,424円~

ダイケン
スチール製ドアハンガー用オプション
0通常価格(税別):220円~

日中製作所
レクト30 レール
3.5通常価格(税別):3,720円~

ダイケン
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ツール単車
0通常価格(税別):4,096円

ダイケン
スチール製ドアハンガー ハンガーレール
0通常価格(税別):2,876円~

ダイケン
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000
0通常価格(税別):6,049円

エスコ
フック付ランナー(30mmレール/後付用)
0通常価格(税別):495円