ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・豊富な色とパーツの組み合わせで幅広く対応。
【商品仕様】
・高さ(mm):1765
・幅(mm):900
・厚:30mm
・重量:9kg
・材質:張地=布,フレーム=塩ビ
・本体色:フレーム:グレー 張り地:ベージュ
・入数:1枚
・JAN:4933178065976

株式会社弘益
MPシステムパネル MP-1809A(BL)

サカエ
軽量作業台KHタイプ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロン
大型カーテンレール
0通常価格(税別):6,430円~

岡田装飾金物
岡田 Cテンバー 4m
0通常価格(税別):5,385円

スワロン
スワロン ハイパーアコーディオン 120Wハンガー
0通常価格(税別):531円

テラモト
ベルトパーテーションスタンド ベルト
0通常価格(税別):19,177円

トラスコ中山
ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm
0通常価格(税別):30,043円~

エスコ
ロールスクリーン(遮光/アイボリー)
0通常価格(税別):14,700円

SOWA
ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」
5通常価格(税別):4,519円~

スガツネ工業
ステンレス 折りたたみ棚受 EBN型 重量用
0通常価格(税別):7,790円~

ダイケン
スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)シリーズ
5通常価格(税別):2,483円~