17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーティションスタンド ベース径300×高800mm

通常単価(税別)
14,631
税込単価
16,094
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・外寸:ベース径300×高800mm・重量:3.3kg・材質:柱=スチール丸パイプ,ベース...

詳細を確認

    型番:

    CR-PS30-SL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CR-PS30-SLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-PS30-SL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,631
    ( 16,094 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外寸:ベース径300×高800mm
    ・重量:3.3kg
    ・材質:柱=スチール丸パイプ,ベース=スチール(クロームメッキ)
    ・本体色:クロームメッキ
    ・入数:1本
    ・JAN:4953349073319

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パーティションスタンド ベース径300×高800mmの型番CR-PS30-SLのページです。 型番CR-PS30-SLに関する仕様情報を記載しております。
    パーティションスタンド ベース径300×高800mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パーティションスタンド ベース径300×高800mm
    パーティションスタンド 外寸:ベース径300×高800mm 重量:3.3kg
    パーティションスタンド(高さ900mm)
    800x420mm パーテーション
    パーティションスタンド用ロープ
    岡田 D40カーブレール800×800×500Rアルミ ブラック
    メーカークラウンクラウンぶんぶくエスコクラウン岡田装飾金物
    通常価格14,6318,62732,71032,6919,72510,192
    通常出荷日1日目9日目8日目5日目5日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト