ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

レーザープリンタ台CR-PU75-W

レーザープリンタ台CR-PU75-W CR-PU75-W
通常単価(税別)
11,1669,118
税込単価
12,28310,030
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・キャスター付きで移動もラクラク。【商品仕様】・外寸:幅600×奥500×高83mm・総耐荷重...

詳細を確認

型番:

CR-PU75-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-PU75-Wの仕様・寸法情報

種類
その他
-
-

商品情報

製品仕様

型番外寸材質JANコード
CR-PU75-W幅600×奥500×高83mm天板/フレーム/棚板=スチール,キャスター=PA4953349010468

型番リスト

表示件数
型番
CR-PU75-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,1669,118
( 10,030 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付きで移動もラクラク。
【商品仕様】
・外寸:幅600×奥500×高83mm
・総耐荷重:80kg
・重量:4.6kg
・材質:天板/フレーム/棚板=スチール,キャスター=PA
・キャスター付
・本体色:ホワイトグレー
・入数:1台
・JAN:4953349010468

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザープリンタ台CR-PU75-Wの型番CR-PU75-Wのページです。 型番CR-PU75-Wに関する仕様情報を記載しております。
レーザープリンタ台CR-PU75-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザープリンタ台CR-PU75-W
机上台 ハイタイプ・トールタイプ・引出し付
キーボード収納台
52型~84型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド
PSX用オ-バ-トップデスク
パソコンデスク
メーカークラウンLIHIT LABサンワサプライサンワサプライナカバヤシサンワサプライ
通常価格11,1664,200 -38,760 -63,73915,371 -23,800 -
通常出荷日6日目1日目〜4日目4日目7日目〜4日目
種類その他その他----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト