ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

SCAENA/STP-DP312C ID-D

通常単価(税別)
24,813
税込単価
27,294
通常出荷日:19日目

【特長】・デザイン性・機能性・経済性を追及したデスクシステム。・豊富なバリエーションで、さまざまなオフ...

詳細を確認

型番:

5-113-1561
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5-113-1561の仕様・寸法情報

種類
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5-113-1561
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,813
( 27,294 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン性・機能性・経済性を追及したデスクシステム。
・豊富なバリエーションで、さまざまなオフィスシーンを創造。
【商品仕様】
・幅×高:1200×350mm
・厚:30mm
・本体色:インディゴ
・入数:1枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCAENA/STP-DP312C ID-Dの型番5-113-1561のページです。 型番5-113-1561に関する仕様情報を記載しております。
SCAENA/STP-DP312C ID-Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SCAENA/STP-DP312C ID-D
SCAENA/STP-DP312C SK-D
SCAENA/STP-DP416C ID-D
SCAENA/STP-DP310C ID-D
SCAENA/STP-DP418C ID-D
SCAENA/STP-DP412C ID-D
メーカー内田洋行内田洋行内田洋行内田洋行内田洋行内田洋行
通常価格24,81324,81334,29421,86737,37427,308
通常出荷日19日目7日目19日目19日目19日目19日目
種類その他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト