ファクトリーサプライ用品技術窓口
内田洋行
SCAENA/平デスク SSL087H OW/PW
通常価格(税別):37237円~
通常出荷日:19日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
LIHIT LAB
机上台 幅390mm 黒
LIHIT LAB
通常価格(税別):2659円~
通常出荷日:1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
キングジム
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
通常価格(税別):16923円~
通常出荷日:在庫品1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】
キョクトウ・アソシエイツ
通常価格(税別):3863円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:2日目
アイリスオーヤマ
段ボールシート シートタイプ
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):541円~
通常出荷日:1日目
【特長】
・デザイン性・機能性・経済性を追及したデスクシステム。
・豊富なバリエーションで、さまざまなオフィスシーンを創造。
【商品仕様】
・外寸:幅1000×奥700×高720mm
・重量:27.9kg
・材質:天板=メラミン化粧板/スチール,本体=スチール,アジャスター=PP
・本体色:天板ピュアホワイト 本体オフホワイト
・入数:1台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます