17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

名札掛(アルミ枠付)

通常単価(税別)
32,21028,296
税込単価
35,43131,126
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・縦・横どちらにも掛けられる、アルミ枠付きの固定タイプ。【商品仕様】・仕様:60名用・外寸:縦...

詳細を確認

    型番:

    CR-NF600K-AL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CR-NF600K-ALの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-NF600K-AL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,21028,296
    ( 31,126 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・縦・横どちらにも掛けられる、アルミ枠付きの固定タイプ。
    【商品仕様】
    ・仕様:60名用
    ・外寸:縦452×横505×厚22mm
    ・名札サイズ:縦110×横23mm
    ・重量:2.9kg
    ・材質:本体=アルミ(焼付塗装),ネームケース=ステンレス
    ・入数:1個
    ・JAN:4953349083547

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    名札掛(アルミ枠付)の型番CR-NF600K-ALのページです。 型番CR-NF600K-ALに関する仕様情報を記載しております。
    名札掛(アルミ枠付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    名札掛(アルミ枠付)
    掛名札(10枚)
    名札掛 10名用
    名札掛 20名
    名札掛 30名用
    名札掛 40名用
    メーカークラウンエスコクラウンクラウンクラウンクラウン
    通常価格32,2101,5904,8186,22817,84522,299
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    名札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト