ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

事務用チェア OA-1105(FG3)BU

事務用チェア OA-1105(FG3)BU OA-1105(FG3)BU
通常単価(税別)
25,333
税込単価
27,866
通常出荷日:19日目

【特長】・座り心地にこだわった、実用性重視のチェア。【商品仕様】・仕様:肘なし・材質:張地=防汚性布張...

詳細を確認
  • 布地の色はブルーです。

型番:

OA-1105(FG3)BU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OA-1105(FG3)BUの仕様・寸法情報

種類
肘なし
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
OA-1105(FG3)BU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,333
( 27,866 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座り心地にこだわった、実用性重視のチェア。
【商品仕様】
・仕様:肘なし
・材質:張地=防汚性布張り,背/座=再生PP樹脂/モールドウレタンフォーム,脚部=強化ナイロン樹脂,キャスター=ナイロン
・背ロッキング機構付
・本体色:ブルー
・組立コメント:(組立時間:5分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。
・入数:1脚
・JAN:4514974821111

ご注意

  • 布地の色はブルーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

事務用チェア OA-1105(FG3)BUの型番OA-1105(FG3)BUのページです。 型番OA-1105(FG3)BUに関する仕様情報を記載しております。
事務用チェア OA-1105(FG3)BUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
事務用チェア OA-1105(FG3)BU
事務用チェア OA-1105(FG3)BK
事務用チェア OA-1155CJ(FG3)BU
事務用チェア OA-1155CJ(FG3)BK
TD-3型作業用チェア
ラウンドOAチェア
メーカーアイコアイコアイコアイコノーリツロアス
通常価格25,33325,33329,73329,7337,62611,004 -
通常出荷日19日目6日目6日目7日目1日目1日目
種類肘なし肘なし肘あり肘あり丸型・円型丸型・円型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト