ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

マネージメントチェアMG-140L

通常単価(税別)
43,948
税込単価
48,343
通常出荷日:19日目

【特長】・座面の厚みが身体にやさしいチェア。【商品仕様】・仕様:ローバックタイプ・材質:背/座=合成皮...

詳細を確認

型番:

MG-140L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MG-140Lの仕様・寸法情報

種類
肘あり
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MG-140L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,948
( 48,343 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面の厚みが身体にやさしいチェア。
【商品仕様】
・仕様:ローバックタイプ
・材質:背/座=合成皮革,脚部=アルミダイキャスト,肘=アルミダイキャスト/合成皮革
・ロッキング機構付
・本体色:背/座:ブラック
・組立コメント:(組立時間:20分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。
・入数:1脚
・JAN:4933178079249

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マネージメントチェアMG-140Lの型番MG-140Lのページです。 型番MG-140Lに関する仕様情報を記載しております。
マネージメントチェアMG-140Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マネージメントチェアMG-140L
マネージメントチェアMG-140H
マネージメントチェア
作業用チェア MUS-6L
ナイキ マネージメントチェアー E331L-BK
研究室用チェア TL-6L-Z
メーカー株式会社弘益株式会社弘益ナイキノーリツナイキアズワン
通常価格43,94843,734144,150 -16,714 -113,41329,160
通常出荷日19日目19日目7日目1日目4日目1日目
種類肘あり肘あり肘あり丸型・円型肘あり丸型・円型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト