ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

マネージメントチェアMG-140H

通常単価(税別)
43,734
税込単価
48,107
通常出荷日:19日目

【特長】・座面の厚みが身体にやさしいチェア。【商品仕様】・仕様:ハイバックタイプ・材質:背/座=合成皮...

詳細を確認

型番:

MG-140H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MG-140Hの仕様・寸法情報

種類
肘あり
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MG-140H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,734
( 48,107 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面の厚みが身体にやさしいチェア。
【商品仕様】
・仕様:ハイバックタイプ
・材質:背/座=合成皮革,脚部=アルミダイキャスト,肘=アルミダイキャスト/合成皮革
・ロッキング機構付
・本体色:背/座:ブラック
・組立コメント:(組立時間:20分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。
・入数:1脚
・JAN:4933178079256

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マネージメントチェアMG-140Hの型番MG-140Hのページです。 型番MG-140Hに関する仕様情報を記載しております。
マネージメントチェアMG-140Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マネージメントチェアMG-140H
マネージメントチェアMG-140L
マネージメントチェア
OAチェア肘無ロッキング付Hバッググレ-
OAチェア肘無ロッキング付Hバッグブル-
OAチェア肘有ロッキング付Hバッググレ-
メーカー株式会社弘益株式会社弘益ナイキナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格43,73443,948144,150 -24,73224,03724,757
通常出荷日19日目19日目7日目7日目7日目7日目
種類肘あり肘あり肘あり肘なし肘なし肘あり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト