17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

オフィスチェア K-926(BK)

オフィスチェア K-926(BK) K-926(BK)
通常単価(税別)
12,053
税込単価
13,258

【特長】・強度と品質とコストパフォーマンスの高さを追求。【商品仕様】・仕様:肘...

詳細情報を確認する

型番:

K-926(BK)
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    K-926(BK)
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,053
    ( 13,258 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強度と品質とコストパフォーマンスの高さを追求。
    【商品仕様】
    ・仕様:肘なし
    ・材質:張地=布,脚=エンプラ樹脂成型品,キャスター=ナイロン
    ・本体色:座/背:ブラック
    ・組立コメント:(組立時間:10分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。
    ・入数:1脚
    ・JAN:4933178062838

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オフィスチェア K-926(BK)の型番K-926(BK)のページです。 型番K-926(BK)に関する仕様情報を記載しております。
    オフィスチェア K-926(BK)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オフィスチェア K-926(BK)
    オフィスチェア OHチェア 肘なし
    チェア
    オフィスチェア 肘なしタイプ
    OAロッキングチェア
    OAロッキングチェア
    メーカー株式会社弘益ロアストヨスチールトラスコ中山ナカバヤシナカバヤシ
    通常価格12,05325,01025,59724,31616,13415,353
    通常出荷日9日目1日目12日目〜1日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト