17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーバンド1kg #360 O-360-1000

オーバンド1kg #360

通常単価(税別)
2,612
税込単価
2,873
通常出荷日:1日目

【特長】・締まりがよく、やわらかい。・輪ゴムのロングセラー。【商品仕様】・本数:約1100・折径(mm...

詳細を確認

    型番:

    O-360-1000
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    O-360-1000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    O-360-1000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,612
    ( 2,873 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・締まりがよく、やわらかい。
    ・輪ゴムのロングセラー。
    【商品仕様】
    ・本数:約1100
    ・折径(mm):約140
    ・内径(mm):89
    ・切幅:3mm
    ・本体色:アメ色
    ・入数:1袋
    ・JAN:4971620215012

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オーバンド1kg #360の型番O-360-1000のページです。 型番O-360-1000に関する仕様情報を記載しております。
    オーバンド1kg #360のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オーバンド1kg #360
    オーバンド1kg #260
    ハイバンド #360 500g
    オーバンド №20(1Kg入)
    オーバンド1kg #170
    ハイバンド #360 100g
    メーカー共和共和クラウンコクゴ共和クラウン
    通常価格2,6122,6121,1993,6852,374314
    通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト