17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーバンド(輪ゴム) O-18-500 O-18-500

オーバンド(輪ゴム) O-18-500

通常単価(税別)
1,139
税込単価
1,253
通常出荷日:5日目

【特長】・締まりがよく、やわらかい。・輪ゴムのロングセラー。【商品仕様】・本数:約2900・折径(mm...

詳細を確認

    型番:

    O-18-500
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    O-18-500の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    O-18-500
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,139
    ( 1,253 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・締まりがよく、やわらかい。
    ・輪ゴムのロングセラー。
    【商品仕様】
    ・本数:約2900
    ・折径(mm):約70
    ・内径(mm):44.5
    ・切幅:1.1mm
    ・入数:1袋
    ・JAN:4971620201855

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オーバンド(輪ゴム) O-18-500の型番O-18-500のページです。 型番O-18-500に関する仕様情報を記載しております。
    オーバンド(輪ゴム) O-18-500のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オーバンド(輪ゴム) O-18-500
    オーバンド(輪ゴム) O-18
    オーバンド(輪ゴム) O-16-500
    オーバンド(輪ゴム) O-14-500
    オーバンド(輪ゴム) O-12-500
    オーバンド(輪ゴム) O-16
    メーカー共和共和共和共和共和共和
    通常価格1,1392551,1311,1311,131255
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト