ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 輪ゴム(オーバンド)#16/#18【585~3,400個入り】 |
|
共和 ゴムバンド オーバンド 500g袋【2,925~4,100個入り】 |
|
共和 ゴムバンド オーバンド 100g箱【680個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |

【特長】
・締まりがよく、やわらかい。
・輪ゴムのロングセラー。
【商品仕様】
・本数:約580
・折径(mm):約70
・内径(mm):44.5
・切幅:1.1mm
・入数:1箱
・JAN:4971620201831
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
ゴムロープ 両端Jフック
5通常価格(税別):292円~

エスコ
バンジーコード(カラビナ付)
5通常価格(税別):1,411円~

三友産業
バンジー丸ゴム
4.7通常価格(税別):286円~

アズワン
輪ゴム(オーバンド)#16/#18
4.6通常価格(税別):230円~

共和
オーバンド(輪ゴム) O-16
4.3通常価格(税別):255円

トラスコ中山
ゴムロープ(バックル付タイプ・1本入)
4通常価格(税別):294円~

オカモト
ゴムバンド 1kg袋入
0通常価格(税別):2,143円~

ユタカメイク
チューブロープ(金具:Aカン+コの字)
0通常価格(税別):179円~

共和
オーバンド1kg #360
0通常価格(税別):2,612円