ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
共和 ゴムバンド オーバンド 500g袋【2,925~4,100個入り】 |
|
エスコ ゴムバンド(厚み1.1mm) |
|
アズワン 輪ゴム(オーバンド)#16/#18【585~3,400個入り】 |
|
オカモト ゴムバンド 500g袋入【2,900~4,100個入り】 |

【特長】
・締まりがよく、やわらかい。
・輪ゴムのロングセラー。
【商品仕様】
・本数:約820
・折径(mm):約50
・内径(mm):32
・切幅:1.1mm
・入数:1箱
・JAN:4971620201435
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ゴムロープ(バックル付タイプ・1本入)
4通常価格(税別):294円~

日清紡
モビロンバンド
3.9通常価格(税別):1,130円~

トラスコ中山
ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム)
4.4通常価格(税別):1,012円~

ユタカメイク
ボール止めバンジーコード
4通常価格(税別):173円~

トラスコ中山
ゴムロープ 合成ゴムフリータイプ
3.5通常価格(税別):2,546円~

オカモト
ゴムバンド 1kg袋入
0通常価格(税別):2,143円~

エスコ
30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)
0通常価格(税別):1,200円~

三友産業
丸ゴム金具
0通常価格(税別):133円~

SK-11
ゴムロープ 両端Jフック
5通常価格(税別):292円~