17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーバンド(輪ゴム) O-12-500 O-12-500

オーバンド(輪ゴム) O-12-500

通常単価(税別)
1,131
税込単価
1,244
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・締まりがよく、やわらかい。・輪ゴムのロングセラー。【商品仕様】・本数:約5150・折径(mm...

詳細を確認

    型番:

    O-12-500
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    O-12-500の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    O-12-500
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,131
    ( 1,244 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・締まりがよく、やわらかい。
    ・輪ゴムのロングセラー。
    【商品仕様】
    ・本数:約5150
    ・折径(mm):約40
    ・内径(mm):25.4
    ・切幅:1.1mm
    ・入数:1袋
    ・JAN:4971620201251

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オーバンド(輪ゴム) O-12-500の型番O-12-500のページです。 型番O-12-500に関する仕様情報を記載しております。
    オーバンド(輪ゴム) O-12-500のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    製品の梱包用
    5
    満足度:5.0
    オーバンドのワゴムは、大変信頼のある商品です。毎日使用するため、500gの袋入りのものは量も多く使いやすいです。またこち...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オーバンド(輪ゴム) O-12-500
    オーバンド(輪ゴム) O-16-500
    オーバンド(輪ゴム) O-18-500
    オーバンド(輪ゴム) O-14-500
    オーバンド(輪ゴム) O-16
    オーバンド(輪ゴム) O-18
    メーカー共和共和共和共和共和共和
    通常価格1,1311,1311,1391,131255255
    通常出荷日在庫品1日目1日目5日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト