17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナイスタック(TM)布に使える強力両面テープ

通常単価(税別)
299573
税込単価
329630
通常出荷日:5日目

【特長】・布を使った手芸工作に。・フェルトやデニムにも使用可能。【商品仕様】・テープ厚:0.15mm・...

詳細を確認
  • 画像は代表画像(NW-NU15)になります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

JANコード

最小発注数量
15
4987167052126
10個
4
4987167052119
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
573
( 630 )
5日目
299
( 329 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・布を使った手芸工作に。
・フェルトやデニムにも使用可能。
【商品仕様】
・テープ厚:0.15mm
・用途:布,紙,プラスチック,木材用
・材質:巻芯=古紙使用,基材=不織布,粘着剤=アクリル系,はく離紙=紙
・カッター付
・入数:1巻

ご注意

  • 画像は代表画像(NW-NU15)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイスタック(TM)布に使える強力両面テープのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
布サンプルを貼る
4
満足度:4.0
布をカットしたサンプルを、台紙に張るために使用しましたが、従来使用していた両面テープより、布に対する粘着力が高く、満足し...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイスタック(TM)布に使える強力両面テープ
ナイスタック(TM)超強力プラスチック用
ナイスタック(TM) 耐水タイプ
両面テープ ナイスタック(TM) しっかり貼れて剥がしやすいタイプ
初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508
15mmx2.0m 両面テープ(熱・振動に強い/黒)
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバン日東電工エスコ
通常価格299-456 -576 -52027,845533
通常出荷日5日目5日目4日目〜1日目12日目1日目
テープ厚(mm)0.150.620.830.120.140.8
テープ幅(mm)151515255015

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト