17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ナイスタック(TM)ビジネスパック【5個入り】

通常単価(税別)
2,4023,778
税込単価
2,6424,156
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・経済的な30m×5巻パック。【商品仕様】・テープ厚:0.09mm・用途:紙用・材質:基材=古...

詳細を確認
  • 画像は代表画像(NWBP-10)になります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
10
4987167046408
1パック

5個入り

15
4987167046415
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,402
( 2,642 )
1日目
3,778
( 4,156 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的な30m×5巻パック。
【商品仕様】
・テープ厚:0.09mm
・用途:紙用
・材質:基材=古紙使用,はく離紙=紙
・カッター付
・入数:5巻

ご注意

  • 画像は代表画像(NWBP-10)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイスタック(TM)ビジネスパックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
紙などの貼り付け作業
5
満足度:5.0
よく使う物なので5個入りパックはストック用としてちょうどよいと思います。品質に関してはもちろん問題なく、信頼して使ってい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイスタック(TM)ビジネスパック
ナイスタック(TM)屋外掲示用タイプ
ナイスタック(TM)しっかり貼れてはがせるタイプ ブンボックス
両面テープ ナイスタック(TM) しっかり貼れて剥がしやすいタイプ
ナイスタックエコ(TM)
KGK 不織布基材両面テープ
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバン共同技研化学
通常価格2,402-2,895 -3,978 -520349 -224 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目〜1日目1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.090.430.120.120.080.13
テープ長さ(m)3051892020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト