ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナイスタック(TM)強力タイプ ブンボックス(TM)NWBB-K10【12個入り】

通常単価(税別)
4,5503,878
税込単価
5,0054,266
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・紙はもちろん、金属やプラスチックの平面接合にも。【商品仕様】・寸法:幅10mm×長18m・テ...

詳細を確認

型番:

NWBB-K10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

NWBB-K10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NWBB-K10
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5503,878
( 4,266 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙はもちろん、金属やプラスチックの平面接合にも。
【商品仕様】
・寸法:幅10mm×長18m
・テープ厚:0.15mm
・用途:紙,金属,プラスチック用
・材質:巻芯=古紙使用
・カッター付
・入数:12巻
・JAN:4987167063511

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイスタック(TM)強力タイプ ブンボックス(TM)NWBB-K10の型番NWBB-K10のページです。 型番NWBB-K10に関する仕様情報を記載しております。
ナイスタック(TM)強力タイプ ブンボックス(TM)NWBB-K10のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
よく使うので箱買い
4
満足度:4.0
定番赤パッケージ同様しっかり貼れます。 単品購入している赤パッケージの剥離紙には5mm感覚で 補助線が引いてあってカッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイスタック(TM)強力タイプ ブンボックス(TM)NWBB-K10
ナイスタック(TM)超強力タイプ
ナイスタック(TM) 耐水タイプ
ナイスタック(TM)しっかり貼れてはがせるタイプ ブンボックス
ナイスタック(TM)超強力プラスチック用
ナイスタック(TM)屋外掲示用タイプ
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバンニチバン
通常価格4,550457 -565 -3,978 -456 -2,895 -
通常出荷日1日目2日目〜4日目〜2日目〜5日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト