17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

ナイスタック(TM)しっかり貼れてはがせるタイプ ブンボックス【10~12個入り】

通常単価(税別)
3,9784,426
税込単価
4,3764,869
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・あとで剥がしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。【商品仕様】・テープ厚:0.12mm・...

詳細を確認
  • 画像は代表画像(NWBB-H10)になります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
10
4987167063535
1パック

12個入り

15
4987167063542
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,978
( 4,376 )
5日目
4,426
( 4,869 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あとで剥がしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。
【商品仕様】
・テープ厚:0.12mm
・用途:スチール,ガラス用
・材質:テープ/ホルダー/巻芯=古紙使用
・カッター付

ご注意

  • 画像は代表画像(NWBB-H10)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイスタック(TM)しっかり貼れてはがせるタイプ ブンボックスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ガイドの一時的な固定・材の仮止めに使用
5
満足度:5.0
貼れてはがせるタイプの両面テープは、マスキングテープ並に消費しています。跡が残らず剥がせるところが気に入っています。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイスタック(TM)しっかり貼れてはがせるタイプ ブンボックス
両面テープ ナイスタック(TM) しっかり貼れて剥がしやすいタイプ
ナイスタック(TM)屋外掲示用タイプ
ナイスタック(TM)ビジネスパック
スコッチ(R) はってはがせる両面テープ 667-1-19D 透明 ディスペンサー付
ナイスタックエコ(TM)
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンスリーエムジャパンニチバン
通常価格3,978-5202,895 -2,402 -704349 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目〜1日目〜2日目1日目〜
テープ厚(mm)0.120.120.430.090.0650.08
テープ長さ(m)1895301020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト