ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

布強力両面テープ

通常単価(税別)
667
税込単価
734
通常出荷日:9日目

【特長】・手切れ性の良い布製で、高い粘着力。【商品仕様】・寸法:幅25mm×長15m・テープ厚:0.5...

詳細を確認

型番:

H855-25
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H855-25の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
H855-25
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
667
( 734 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手切れ性の良い布製で、高い粘着力。
【商品仕様】
・寸法:幅25mm×長15m
・テープ厚:0.5mm
・用途:プラスチック,ガラス,金属,木材用
・材質:巻芯=古紙使用,基材=布(スフ),粘着剤=ゴム系,はく離紙=ポリラミ紙
・入数:1巻
・JAN:4987167062637

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布強力両面テープの型番H855-25のページです。 型番H855-25に関する仕様情報を記載しております。
布強力両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布強力両面テープ
布両面テープ
強力両面テープ防水用 T3400
布両面粘着テープ
布両面テープ No.541
15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)
メーカーニチバンエスコnitomsマクセルスリオンテックオカモトエスコ
通常価格667745 -473255405 -513
通常出荷日9日目1日目1日目5日目7日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト