17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニュールックケース火元責任者

通常単価(税別)
530
税込単価
583
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・用途:火元責任者・外寸:縦170×横40×厚7mm・中板サイズ:縦120×横30×厚2m...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    縦型
  • サイズ(短手) (mm)
    40
  • サイズ(長手) (mm)
    170
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

NC-1F
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NC-1Fの仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
縦型
サイズ(短手)(mm)
40
サイズ(長手)(mm)
170
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-1F
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530
( 583 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途:火元責任者
・外寸:縦170×横40×厚7mm
・中板サイズ:縦120×横30×厚2mm
・材質:ケース=PVC樹脂,中板=アクリル樹脂
・裏両面テープ付
・入数:1個
・JAN:4976049007637

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュールックケース火元責任者の型番NC-1Fのページです。 型番NC-1Fに関する仕様情報を記載しております。
ニュールックケース火元責任者のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュールックケース火元責任者
光サインプレート 火元責任者
光 ドアサイン ISケース 2人用
光 ドアサイン ILケース 2人用
TRUSCO 自立式差し込みポップケース
室名札 側面用
メーカー西敬共栄プラスチックトラスコ中山クラウン
通常価格5303062,6251,4691,710 -1,816
通常出荷日1日目1日目5日目5日目1日目1日目
使用形体貼る貼る貼る貼る置くねじ固定
形状縦型縦型横型横型縦型横型
サイズ(短手)(mm)4040777522081
サイズ(長手)(mm)170140195197310268
粘着・テープ有り有り有り有り無し無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト