17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紙めくり(クリーム)

通常単価(税別)
166
税込単価
183
通常出荷日:1日目

【特長】・手にやさしい天然コラーゲン配合。・伝票や書類めくり、紙幣の勘定に便利。【商品仕様】・外寸:幅...

詳細を確認

    型番:

    CR-SB25-PI
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CR-SB25-PIの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-SB25-PI
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    166
    ( 183 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手にやさしい天然コラーゲン配合。
    ・伝票や書類めくり、紙幣の勘定に便利。
    【商品仕様】
    ・外寸:幅53×奥56×高15mm
    ・容量:約11g
    ・材質:容器=再生PP
    ・本体色:ピンク
    ・入数:1個
    ・JAN:4953349002968

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    紙めくり(クリーム)の型番CR-SB25-PIのページです。 型番CR-SB25-PIに関する仕様情報を記載しております。
    紙めくり(クリーム)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    紙めくり(クリーム)
    紙めくりクリーム メクール
    紙めくり 指サック 中 オレンジ 18mm 12本 メク-2B
    紙めくり リング型 メクリン 20個入り S・M ミックス メク-501
    紙めくり リング型 メクリン 50個入 M ブルー メク-5021TB
    紙めくり リング型 メクリン 20個入り S ピンク メク-520TP
    メーカークラウンプラスコクヨコクヨコクヨコクヨ
    通常価格166309 -1,0709992,114733
    通常出荷日1日目7日目1日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    指サックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト