17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直管 パルックe-Day 40形4本 ナチュラル色 FL40SSENW37E4K

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

直管 パルックe-Day 40形4本 ナチュラル色

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FL40SSENW37E4K

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・経済性が高く、色の見え方を向上させた3波長蛍光灯。
【商品仕様】
・仕様:ナチュラル色(昼白色)
・規格:40形
・外寸:長1198×径28mm
・消費電力:37W
・定格寿命:12000h
・入数:4本
・JAN:4549077456502

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト