ファクトリーサプライ用品技術窓口

Panasonic ハンズフリーライト

通常単価(税別)
1,729
税込単価
1,902
通常出荷日:4日目

【特長】・首にかけて両手が自由に使えるLEDライトです。・小雨の中でも使える防滴構造です。・ワイド照射...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    13
  • 特殊用途
    防滴
  • 電池種類
    リチウム
  • 商品タイプ
    その他
  • 光源
    スタンダード白色LED(直径7.3mm)1個
  • 最大点灯時間 (h)
    15
  • 使用電源
    CR2032×2個
  • 本体寸法 幅×奥行×高さ (mm)
    30×26×50
  • トラスココード
    406-7185
  • JANコード
    4984824910065
  • 質量 (g)
    40
  • 付属品
    リチウム電池CR2032×2個

ご注意

  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

型番:

BF-AF10P-K
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BF-AF10P-Kの仕様・寸法情報

全光束(lm)
13
特殊用途
防滴
電池種類
リチウム
商品タイプ
その他
光源
スタンダード白色LED(直径7.3mm)1個
最大点灯時間(h)
15
使用電源
CR2032×2個
本体寸法 幅×奥行×高さ(mm)
30×26×50
トラスココード
406-7185
JANコード
4984824910065
質量(g)
40
付属品
リチウム電池CR2032×2個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BF-AF10P-K
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,729
( 1,902 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首にかけて両手が自由に使えるLEDライトです。
・小雨の中でも使える防滴構造です。
・ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るくし、夜間作業のあかりとして便利です。

ご注意

  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Panasonic ハンズフリーライトの型番BF-AF10P-Kのページです。 型番BF-AF10P-Kに関する仕様情報を記載しております。
Panasonic ハンズフリーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic ハンズフリーライト
防爆充電式LEDヘッドライト EXL-201R
充電式LEDライト HM70R
Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RG
充電式LEDバイクライト"BC30V2"
LEDヘッドライト800
メーカーPanasonic島田電機FENIXLIGHTGENTOSFENIXLIGHTハタヤリミテッド
通常価格1,72917,44919,65515,00015,8977,680
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
全光束(lm)1320016006502200800(強)/160(弱) / 800(Hi)/160(Low)
特殊用途防滴防爆防水防水防水その他
電池種類リチウムその他リチウムリチウムリチウムリチウム
商品タイプその他ヘッドライトヘッドライトヘッドライトその他ヘッドライト
光源スタンダード白色LED(直径7.3mm)1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト