17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロンアルファ プラスチック用

通常単価(税別)
630
税込単価
693
通常出荷日:2日目

【特長】・強力&スピード接着。・ニーズに応えた、豊富な用途別ラインアップ。【商品仕様】・容量:...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • 透明
  • JANコード
    4901490321148
  • トラスココード
    447-4791
  • 質量(g)
    43
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系
  • 容量(g)
    2
  • 固着時間(23℃)
    10秒

型番:

32114
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

32114の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
透明
JANコード
4901490321148
トラスココード
447-4791
質量(g)
43
材質1
主成分:シアノアクリレート系
容量(g)
2
固着時間(23℃)
10秒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
32114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630
( 693 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力&スピード接着。
・ニーズに応えた、豊富な用途別ラインアップ。
【商品仕様】
・容量:2g
・成分:シアノアクリレート系
・専用プライマー付
・入数:1本
・JAN:4901490321148

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルファ プラスチック用の型番32114のページです。 型番32114に関する仕様情報を記載しております。
アロンアルファ プラスチック用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アロンアルファ プラスチック用
アロンアルファ(8-252-04)
アロンアルファ(3-125-0230)
ボンドアロンアルフア プラスチック用
アロンアルファ(R)
20g 瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)
メーカーコニシアズワンケニスコニシアズワンエスコ
通常価格6301,2821,7006391,253 -1,480
通常出荷日2日目1日目4日目2日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ瞬間接着剤-瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明--透明-透明
JANコード4901490321148--4901490321148--
トラスココード447-4791--447-4791--
質量(g)43--43--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト