17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴用甲プロテクター

通常単価(税別)
3,3804,161
税込単価
3,7184,577
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・JIS T8101規格を有する安全靴にご使用下さい。・アルミニウム製プロテクター(牛革被覆タ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • その他
    オプション
  • 詳細1
    アルミニウム製プロテクター(牛革被覆タイプ)
  • 詳細2
    左右1組価格
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 目安サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

目安サイズ

最小発注数量
23.5~26.5cmまで対応
1個
27.0cm以上対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,380
( 3,718 )
2日目
4,161
( 4,577 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS T8101規格を有する安全靴にご使用下さい。
・アルミニウム製プロテクター(牛革被覆タイプ)
・左右1組価格

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴用甲プロテクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴用甲プロテクター
[クリーンルーム用]ソックス
プロスニーカー (黒)
プロスニーカー(JSAA A種 静電認定品)
24~27cm 靴中敷
靴中敷(衝撃吸収型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,380-2,3607,4805,5301,3472,240
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ関連品--安全靴中敷中敷
その他オプション-----
詳細1アルミニウム製プロテクター(牛革被覆タイプ)-JSAA A種 認定品鋼製先芯入り抗菌防臭加工衝撃吸収型
詳細2左右1組価格-JIS S級相当鋼製先芯入---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト