17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.91x10m/1.8mm ビニールマット EA997RB-501

通常単価(税別)
26,99325,659
税込単価
29,69228,225
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】材質再生塩化ビニール・半透明のシートで、下地の表示や色を残したまま設置可能・通路や養生など、多...

詳細を確認

型番:

EA997RB-501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚み(mm)材質
EA997RB-501910101.8再生塩化ビニール

EA997RB-501の仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
ロールタイプ
材質
再生塩化ビニール
厚み
1.8mm
910mm
長さ
10m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA997RB-501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,99325,659
( 28,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質再生塩化ビニール
・半透明のシートで、下地の表示や色を残したまま設置可能
・通路や養生など、多目的に使用できます。
・幅910mm
・長さ10m
・厚み1.8mm
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745837650

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.91x10m/1.8mm ビニールマット EA997RB-501の型番EA997RB-501のページです。 型番EA997RB-501に関する仕様情報を記載しております。
0.91x10m/1.8mm ビニールマット EA997RB-501のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工事の養生
5
満足度:5.0
片面が凸になっているので床の養生に使用すれば滑り止めになって作業の安全性も保たれました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.91x10m/1.8mm ビニールマット EA997RB-501
1370x0.35mmx10m フロアーシート
エスコ ノンスリップマット
オイルクリーンマット
フロアカーペット
筋入ゴムマット[NR/筋入り]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,99319,06742,35726,80149,57814,435 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ通路用マット防炎マットノンスリップマット吸油・吸水マットカーペットノンスリップマット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
材質再生塩化ビニールPVC+防炎加工PVCPP+PE+PETポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティング天然ゴム
厚み1.8mm0.35mm2mm3mm3.3mm3mm
910mm1370mm920mm910mm910mm1m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト