ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

550x575x100mm 室外機ルーバー EA997MZ-21

通常単価(税別)
9,379
税込単価
10,317
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】材質アルミ、樹脂・サイズ550(W)×575(H)×100(D)mm・重量1,250g・室外機...

詳細を確認

型番:

EA997MZ-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA997MZ-21の仕様・寸法情報

サイズ
550(W)×575(H)×100(D)mm
材質
アルミ、樹脂
重量
1250g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA997MZ-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,379
( 10,317 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質アルミ、樹脂
・サイズ550(W)×575(H)×100(D)mm
・重量1,250g
・室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
・縦方向・横方向に取付け可能です。
・入数1
【商品仕様】
・質量:100
・JANコード:4548745829440

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

550x575x100mm 室外機ルーバー EA997MZ-21の型番EA997MZ-21のページです。 型番EA997MZ-21に関する仕様情報を記載しております。
550x575x100mm 室外機ルーバー EA997MZ-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
550x575x100mm 室外機ルーバー EA997MZ-21
ルーバー
RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12
EFC 塩害用フィルタケース(ステンレス製)寸法(フカサ)(mm)43
RD44 換気扇付フィルターカセット 寸法(フカサ)54・67・68mm
フード付ルーバー
メーカーエスコ内外電機日東工業日東工業日東工業河村電器産業
通常価格9,3795,459 -8,460 -19,704 -9,660 -3,285 -
通常出荷日1日目5日目〜3日目3日目3日目3日目
サイズ550(W)×575(H)×100(D)mm-----
材質アルミ、樹脂-----
重量1250g-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト