17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[単1×2本]LED回転灯(マグネット付)

通常単価(税別)
2,181
税込単価
2,399
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】マグネット付のLED回転灯。【用途】山間部等電源のない場所での作業に最適。

詳細を確認

型番:

EA983FS-812
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 電池式
  • 電源:単1電池×2本(別売)
  • 光源:LED球×30灯
  • サイズ:φ95×145(H)mm
  • 重量:395g
  • 材質:ABS樹脂
  • 底部にマグネット付
型番連続使用時間(回転時)
EA983FS-81115時間
EA983FS-81215時間

使用方法・使用事例

使用事例

[単1×2本]LED回転灯(マグネット付)  使用事例1

EA983FS-812の仕様・寸法情報

電源
単1電池×2本(別売)
連続使用時間
回転時:200時間
重量
395g
サイズ
Φ95×145(H)mm
材質
ABS樹脂
光源
LED球×30灯
詳細1
底部にマグネット付

絞り込み条件

  • 連続使用時間

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FS-812

連続使用時間

最小発注数量
回転時:200時間
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,181
( 2,399 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
マグネット付のLED回転灯。
【用途】
山間部等電源のない場所での作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単1×2本]LED回転灯(マグネット付)の型番EA983FS-812のページです。 型番EA983FS-812に関する仕様情報を記載しております。
[単1×2本]LED回転灯(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単1×2本]LED回転灯(マグネット付)
[単3x4本]LED回転灯 マグネット付
[単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51
[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96
LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)
10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1817,8802,3701,1201,9607,740
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
電源単1電池×2本(別売)単3電池×4本(別売)単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本))単1電池×2本(別売)ソーラー(ニッケル水素電池)AC100V
重量395g約500g(電池含まず)126g190g210g1.6kg
サイズΦ95×145(H)mmΦ125×112(H)mmΦ100×3085×375(H)mm90×280(H)mmΦ22mm×10m
材質ABS樹脂グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂-本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレンPVC
光源LED球×30灯LED球20灯(4個×5列)赤色LED球12灯、白色LED球3灯LED×8灯LED×6灯LED×赤24個使用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト