ファクトリーサプライ用品技術窓口

[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96

通常単価(税別)
1,120
税込単価
1,232
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】電源単1電池×2本(別売)・光源LED×8灯・電池寿命100時間・重量190g・材質本体:ポリ...

詳細を確認
  • 電源
    単1電池×2本(別売)
  • 重量
    190g
  • サイズ
    85×375(H)mm
  • 材質
    本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン
  • 電池寿命
    100時間
  • 光源
    LED×8灯

型番:

EA983FS-96
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983FS-96の仕様・寸法情報

電源
単1電池×2本(別売)
重量
190g
サイズ
85×375(H)mm
材質
本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン
電池寿命
100時間
光源
LED×8灯
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FS-96
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,120
( 1,232 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】電源単1電池×2本(別売)
・光源LED×8灯
・電池寿命100時間
・重量190g
・材質本体:ポリスチレン受け部:ポリエチレン
・明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します。
・サイズ85×375(H)mm
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745831467

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96の型番EA983FS-96のページです。 型番EA983FS-96に関する仕様情報を記載しております。
[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96
LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)
[単3x4本]LED回転灯 マグネット付
赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)
406x833mm LED方向指示灯
10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1201,9607,8802,38527,4357,740
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
--その他
電源単1電池×2本(別売)ソーラー(ニッケル水素電池)単3電池×4本(別売)ソーラー(ニッケルカドミウム電池)単3電池×4本(別売)AC100V
重量190g210g約500g(電池含まず)138g約4.8kg1.6kg
サイズ85×375(H)mm90×280(H)mmΦ125×112(H)mmヘッドサイズ:約74×74×75(H)mm 、全長:140mm、 最小径:40mm(突起部分を除く)オープン時:406(H)×834(W)×527(D)mm、折り畳み時:406(H)×572(W)×92.5(D)mmΦ22mm×10m
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレングローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂本体:ポリカーボネート、受け部:ポリプロピレン-PVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング