17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

265x660mm 折りたたみ式コーン

通常単価(税別)
7,5238,980
税込単価
8,2759,878
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

折りたたみ式のコーン。スプリング入りで軽い力で開きます。材質:ポリプロピレン

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • ウエイト

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

ウエイト

最小発注数量
0.9kg
1個
1.2kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,523
( 8,275 )
1日目
8,980
( 9,878 )
1日目

詳細情報

基本情報

折りたたみ式のコーン。
スプリング入りで軽い力で開きます。
材質:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

265x660mm 折りたたみ式コーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
265x660mm 折りたたみ式コーン
パタコーン ポリプロピレン
295x295x450mm ミニコーン(5本)
370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/2本)
コーン用標識
300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様)
メーカーエスコユニットエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,523-5,680 -5,820 -4,790 -1,7405,740
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプカラーコーン-カラーコーンカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
レッド/ホワイト-----
縦×横(mm)660×265-450×295757×370--
材質ポリプロピレン-ポリエチレンポリエチレン本体:ポリエチレン、表示部:PETシール本体:ポリエチレン、表示部:PETステッカー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト