17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

322x610mm 反射ストライプクッション EA983FF-211

通常単価(税別)
3,770
税込単価
4,147
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】粘着式(糊系)・材質表面:PVC内部クッション:PE発泡体・電柱や支柱などポール形状の円形にも...

詳細を確認

型番:

EA983FF-211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983FF-211の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
取付方法
貼付タイプ
材質
塩化ビニール(PVC)
黄/黒
幅×長さ (mm)
322×610
付属品
なし
厚み(mm)
15
材質詳細
内部クッション:PE発泡体
商品詳細種別
反射ストライプクッション
型番
866-40
メーカー
ユニット(UNIT)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FF-211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,770
( 4,147 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】粘着式(糊系)
・材質表面:PVC内部クッション:PE発泡体
・電柱や支柱などポール形状の円形にも、1回の巻き付けで設置できます。
・クッション材ごとに8つに分離切断して使用できます。(1面あたりのサイズ:57×322mm)
・サイズ322×610mm
・厚み15mm
・入数1
【商品仕様】
・質量:1000
・JANコード:4548745877427

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

322x610mm 反射ストライプクッション EA983FF-211の型番EA983FF-211のページです。 型番EA983FF-211に関する仕様情報を記載しております。
322x610mm 反射ストライプクッション EA983FF-211のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
322x610mm 反射ストライプクッション EA983FF-211
ストライプ反射クッション
55x 8x890mm クッションガード
50x26x400mm クッションガード(黄/2本)
200x1000mm クッションマット(黄)
125x1000x93mm トラコーナーガード
メーカーエスコユニットエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,7703,4662,350 -1,730 -2,6107,419
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプその他クッション-シートタイプクッションその他クッションシートタイプクッションコーナタイプクッション
取付方法貼付タイプ-貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプビス止め
材質塩化ビニール(PVC)-NBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)ポリエチレン(PE)ポリウレタン/スチール
黄/黒---黄/黒
幅×長さ (mm)322×610-55×90050×400200×1000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング