17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6

通常単価(税別)
1,190
税込単価
1,309
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】サイズ直径88×168(H)mm・材質ポリプロピレン・重量55g・固定ねじ2本付・コーンにかぶ...

詳細を確認

型番:

EA983DT-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983DT-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
オプション品
アダプター
重量
55g
サイズ
Φ88×168(H)mm
材質
ポリプロピレン
型番
872-89
メーカー
ユニット(UNIT)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983DT-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190
( 1,309 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】サイズ直径88×168(H)mm
・材質ポリプロピレン
・重量55g
・固定ねじ2本付
・コーンにかぶせて、ねじで簡単に固定できます。
・入数1
【商品仕様】
・質量:200
・JANコード:4548745877410

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6の型番EA983DT-6のページです。 型番EA983DT-6に関する仕様情報を記載しております。
φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6
コーンサインポケットボード他 コーンマルチアダプター
370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)
370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/2本)
φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト
コーン用標識
メーカーエスコユニットエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1901,1757,2104,790 -1,1601,740
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーンカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
オプション品アダプターアダプター--コーンヘッドコーンヘッド
重量55g-3.2kg1.3kg(タンク満水時3.7kg)1kg122g
サイズΦ88×168(H)mm---280×280×20(H)mm347×125×122(H)mm
材質ポリプロピレン-EVAポリエチレンゴム本体:ポリエチレン、表示部:PETシール

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました