17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300x407x654mm サインスタンド EA983DE-71

通常単価(税別)
5,800
税込単価
6,380
通常出荷日:3日目一部当日出荷可能

【特長】両面ビニールポケット付(B4サイズ)・サイズ使用時:300×407×654(H)mm収納時:3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • その他
  • 重量
    1kg
  • サイズ
    使用時:300×407×654(H)mm、収納時:300×37×680(H)mm
  • 商品詳細種別
    サインスタンド
  • 材質詳細
    本体:ポリプロピレン、透明ポケット:軟質ビニール
  • 型番
    868-372AY
  • メーカー
    ユニット(UNIT)
  • 色詳細
    イエロー

型番:

EA983DE-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983DE-71の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
その他
重量
1kg
サイズ
使用時:300×407×654(H)mm、収納時:300×37×680(H)mm
商品詳細種別
サインスタンド
材質詳細
本体:ポリプロピレン、透明ポケット:軟質ビニール
型番
868-372AY
メーカー
ユニット(UNIT)
色詳細
イエロー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983DE-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,800
( 6,380 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】両面ビニールポケット付(B4サイズ)
・サイズ使用時:300×407×654(H)mm収納時:300×37×680(H)mm
・重量1kg
・材質本体:ポリプロピレン透明ポケット:軟質ビニール
・B4表示を自由に差替えできます。
・※表示プレートは別売です。
・入数1
【商品仕様】
・質量:1600
・JANコード:4548745877373

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x407x654mm サインスタンド EA983DE-71の型番EA983DE-71のページです。 型番EA983DE-71に関する仕様情報を記載しております。
300x407x654mm サインスタンド EA983DE-71のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300x407x654mm サインスタンド EA983DE-71
フロアユニスタンド 透明ポケットタイプ
300x94x426mm コーン看板
500x300mm コーン矢印板
900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)
450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)
メーカーエスコユニットエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,8003,447 -1,890 -8,0207,268 -21,400
通常出荷日3日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ表示スタンド-標示ケース標示ケース表示スタンド表示スタンド
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-ポリエチレン(PE)アルミABS樹脂アルミ
その他--レッド/ホワイトレッド/ホワイトレッド/ホワイト
重量1kg-260g1kg5kg3.6kg
サイズ使用時:300×407×654(H)mm、収納時:300×37×680(H)mm-300×94×426(H)mm500×300mm900×400×455(H)mm450×450mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング