17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

分別シール(4ヶ国語表記)

通常単価(税別)
740
税込単価
814
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【製品仕様】・分別シール(4ヶ国語表記)です。・サイズは160×160mmです。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表示

最小発注数量
もえるゴミ
1個
もえないゴミ
1個
ペットボトル
1個
かん・びん
1個
あきかん
1個
一般ゴミ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・分別シール(4ヶ国語表記)です。
・サイズは160×160mmです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分別シール(4ヶ国語表記)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分別シール(4ヶ国語表記)
ごみ袋(45~90L)
折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)
[半透明]手提げ袋(30・45L)
600×900mm半透明ガラ袋(25枚)
ごみ袋(特厚/45・70L)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7405,412 -3,800515 -2,652550 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプその他-その他その他-ゴミ袋
透明-半透明半透明--
サイズ160×160mm---600×900mm-
材質透明ラミネートLDPE--ポリプロピレン-
商品詳細種別分別シール(透明)ごみ袋(45~90L)折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト