17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スチール 棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)

通常単価(税別)
1,3001,500
税込単価
1,4301,650
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

Lアングル・Cチャンネルの支柱に、通す・巻きつけるの2通りの設置ができます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

対応サイズ

最小発注数量
~900mm
1個
~1200mm
1個
~1500mm
1個
~1800mm
1個
~2100mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
2日目
1,352
( 1,487 )
2日目
1,400
( 1,540 )
2日目
1,452
( 1,597 )
2日目
1,500
( 1,650 )
2日目

詳細情報

基本情報

Lアングル・Cチャンネルの支柱に、通す・巻きつけるの2通りの設置ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール 棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール 棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)
キャビネット用耐震ベルト(外付用)
スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)
ラック用脚バンド
耐震ネバロック(2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,300-3,080 -3,2812,240 -720 -5,710 -
通常出荷日2日目1日目〜2日目1日目1日目1日目
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンバックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系ナイロンPPテープ、フリーマジック本体:塗装鋼板、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材
耐荷重約100kg(1本当たり)約100kg(1本当たり)約100kg(1本当たり)---
ベルト幅25mm25mm25mm25mm--
対応支柱外周~250mm-----
商品詳細種別スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)キャビネット用耐震ベルト(外付用)スチール棚用耐震ベルトラック用脚バンド耐震ネバロック(2個)
よく一緒に購入される商品

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング