17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

台車用ストッパー(耐水)【2個入り】

通常単価(税別)
2,7802,881
税込単価
3,0583,169
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

台車・カゴ車等の車輪止めに使用します。ロウ浸透加工で耐水効果抜群で屋外使用が可能です。使用可能床面はコ...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • 材質
    本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ
  • 詳細1
    ひも付
  • 商品詳細種別
    台車用ストッパー(耐水)
  • 使用可能床面
    コンクリート、アスファルト等
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質
    本体:ペーパーボード(再生紙)
    すべり止め:特殊加工アルミ
  • 使用可能床面:コンクリート、アスファルト等
  • ロウ浸透加工で耐水効果抜群で屋外使用が可能です。
型番車輪サイズカラー
EA979CA-1175mm用
EA979CB-1175mm用黄/黒
EA979CA-12100mm用
EA979CB-12100mm用黄/黒
EA979CA-13125mm用
EA979CB-13125mm用黄/黒
EA979CA-14150mm用
EA979CB-14150mm用黄/黒

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 車輪サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

カラー

車輪サイズ

最小発注数量
75mm用
1パック

2個入り

100mm用
1パック

2個入り

125mm用
1パック

2個入り

150mm用
1パック

2個入り

黄/黒
75mm用
1パック

2個入り

黄/黒
100mm用
1パック

2個入り

黄/黒
125mm用
1パック

2個入り

黄/黒
150mm用
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,780
( 3,058 )
1日目
2,780
( 3,058 )
1日目
2,881
( 3,169 )
1日目
2,881
( 3,169 )
1日目
2,780
( 3,058 )
1日目
2,780
( 3,058 )
1日目
2,881
( 3,169 )
1日目
2,881
( 3,169 )
2日目

詳細情報

基本情報

台車・カゴ車等の車輪止めに使用します。
ロウ浸透加工で耐水効果抜群で屋外使用が可能です。
使用可能床面はコンクリート、アスファルト等を想定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車用ストッパー(耐水)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車用ストッパー(耐水)
台車用ストッパー(白・黄/黒) 2個
台車用ゴムグリップ
ゴムグリップ(スリット入)
ブレーキストッパー
荷崩れ防止ベルト 100×95×190mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,780-2,480 -490 -4906,960 -14,119
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目2日目
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴムNBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)スチール本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス
詳細1ひも付ひも付背割れタイプ背割れタイプ--
商品詳細種別台車用ストッパー(耐水)台車用ストッパー台車用ゴムグリップゴムグリップ(スリット入)ブレーキストッパー荷崩れ防止ベルト
使用可能床面コンクリート、アスファルト等フローリング、カーペット、タイル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング