17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1488x530x1600mm 収納庫(ムーンホワイト) EA955CK-61A EA955CK-61A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1488x530x1600mm 収納庫(ムーンホワイト) EA955CK-61A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA955CK-61A

2024年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】サイズ外寸:1488(W)×530(D)×1600(H)mm内寸:1454(W)×420(D)×1470(H)mm
・開口部間口:667mm高さ:1460mm
・耐荷重屋根:約120kgf/m2棚:約200kgf/m2床:約400kgf/m2
・棚板サイズ:727(W)×400(D)mm、4枚付
・床面積0.79m2
・材質スチール
・カラームーンホワイト
・付属品アンカープレート(転倒防止兼用金具)付
・鍵2本付
・引き違い戸
・支えブロックは付属しません。
・雨の水滴の吸着を抑え、流れやすく改善された軒先端形状です。雨だれ跡もつきにくくなっています。
・開閉しやすく、意匠性も良いセンターハンドル。
・使い勝手の良い仮ロック機能を備えた2ロックシステム錠。
・棚板の高さ調節可能。
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745884753

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
1488
奥行(mm)
530
高さ(mm)
1600
重量
71.0kg
サイズ
棚板:727(W)×400(D)mm
カラー
ムーンホワイト
材質
スチール
耐荷重
屋根:120kg/m2、棚:200kg/m2、床:400kg/m2
内寸(W×D×H)
1454×420×1470mm
棚板枚数
4
付属品
アンカープレート(転倒防止兼用金具)付

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト