17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

800x420mm パーテーション

  • 種類
    パーティーション
  • 材質
    フレーム:スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)/パネル:ポリカーボネート中空樹脂板/キャップ:PP

型番:

EA954EA-118
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA954EA-118の仕様・寸法情報

種類
パーティーション
重量
7.4kg
サイズ
800×420×1800(H)mm
材質
フレーム:スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)/パネル:ポリカーボネート中空樹脂板/キャップ:PP

絞り込み条件

  • 重量

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA954EA-118

重量

サイズ

最小発注数量
7.4kg
800×420×1800(H)mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,691
( 35,960 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリカーボネート製パネルを使用した、シンプルなパーティション

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

800x420mm パーテーションの型番EA954EA-118のページです。 型番EA954EA-118に関する仕様情報を記載しております。
800x420mm パーテーションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
800x420mm パーテーション
パーテーション(抗菌・防炎)
ロールスクリーン(遮光/アイボリー)
岡田 アルミ等辺アングル 4m 2X30X30
岡田 アルミ等辺アングル 4m 3X30X30
岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 2X30X50
メーカーエスコエスコエスコ岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物
通常価格32,69111,888 -14,7006,77910,40014,220
通常出荷日5日目2日目2日目4日目4日目8日目
種類パーティーションパーティーションカーテン関連部品関連部品関連部品
材質フレーム:スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)/パネル:ポリカーボネート中空樹脂板/キャップ:PPフレーム:スチール(エポキシ塗装)、クロス:ポリエステル100%(防炎・抗菌加工)、アジャスター:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン生地:ポリエステル、ブラケット:スチール、ヘッドボックス:アルミ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト